Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Normverteiler, IP65 ohne Klemmen, 2/36-OT
Produktname |
Eaton xComfort IKA Standard Serie
|
Katalognummer |
174210
|
EAN |
4015081706723
|
Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
Produkthöhe |
436 mm
|
Produktbreite |
418 mm
|
Produktgewicht |
3.73 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
EN 62208
IEC/EN 60670-24 |
Modellcode |
IKA-2/36-OT
|
Typ |
|
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
18
|
Montageart |
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz) Aufbau |
Material |
ABS (Kunststoff)
|
Schutzart |
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit) |
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
18
|
Anzahl der Reihen |
2
|
Anschlusstechnik |
Ohne Klemmen
|
Einbautiefe |
70 mm
|
Einbauhöhe |
0 mm
|
Einbaubreite |
0 mm
|
Interne Tiefe |
60 mm
|
Kabeleinführungsposition |
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
|
Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
36 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
72 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C - 40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
3,3 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Ausstattung: |
Grundgerät
Verschlussschrauben plombierbar Stromkreisbezeichnung Verschlusskappen Gerätetragschiene |
Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IKA Normverteiler
Basisgerät Installationsverteiler |