Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174563
XPIXBCB-H-0802

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand, 2x IZMX16, B=800mm, T=600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174563
EAN
4015081710188
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
660 mm
Produktgewicht
2.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIXBCB-H-0802

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Rot

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren