Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand, 2x IZMX16, B=800mm, T=800mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
174565
|
| EAN |
4015081710201
|
| Produkt Länge/Tiefe |
620 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
660 mm
|
| Produktgewicht |
2.43 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPIXBCB-H-0804
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Bauform |
Montagesatz
|
| Material |
Sonstiges
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|