Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174567
XPIX16CCB-B-06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, 2x IZMX16, unten, T=600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174567
EAN
4015081710225
Produkt Länge/Tiefe
502 mm
Produkthöhe
1268 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
13.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIX16CCB-B-06

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
65 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren