Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174572
Modellcode: XPBMB0610-S

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, 2x IZMX16, B=1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174572
EAN
4015081710270
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
643 mm
Produktbreite
433 mm
Produktgewicht
6.78 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPBMB0610-S

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren