Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte IZMX16, ausfahrbar, HxB=500x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
174576
|
| EAN |
4015081710317
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29.5 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
2.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMPIX16W-C-H500W600
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|