Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174577
Modellcode: XMPIX2X16W-C-H500W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte 2x IZMX16, ausfahrbar, HxB=500x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174577
EAN
4015081710324
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMPIX2X16W-C-H500W800

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Sonstige
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren