Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte 2x IZMX16, fest, B = 500 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
174580
|
| EAN |
4015081710355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29.5 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
2.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMPIX2X16F-C-H500W800
|
| Material |
Sonstige
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|