Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174582
XMPIX40W-C-H600W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte IZMX40, ausfahrbar, HxB=600x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174582
EAN
4015081710379
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMPIX40W-C-H600W800

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstige
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren