Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174583
XMPIX40W-C-H600W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte IZMX40, ausfahrbar, HxB=600x1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174583
EAN
4015081710386
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMPIX40W-C-H600W1000

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstiges
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren