Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174584
XMPIX40F-C-H600W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte IZMX40, fest, B = 600 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174584
EAN
4015081710393
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMPIX40F-C-H600W800

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstiges
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren