Dokument herunterladen () von 20

174613
Modellcode: DX-EMC34-180-L

Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ableitstromarm, ULN= max. 520 + 10% V, 180 A, verwendbar für: DA1

General Specifications

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
Katalognummer
174613
EAN
4015081710683
Produkt Länge/Tiefe
181 mm
Produkthöhe
440 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
9.8 kg
Zertifikat(e)
UL
Certified by UL for use in Canada
EN 50178
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E192040
UL 1283
Kataloghinweise
ableitstromarm
Modellcode
DX-EMC34-180-L

Merkmale und Funktionen

Anzahl der Phasen
3

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DG1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Verbindung

Anschlussart
Schraubklemme, PE-Bolzen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
180 A

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
150 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
180 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff