Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

176971
DA1-35078NB-B55C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 90,6 A, NEMA 12, IP55, FS6, Brems-Chopper

General Specifications

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
176971
EAN
4015081714148
Produkt Länge/Tiefe
313.5 mm
Produkthöhe
865 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
50 kg
Zertifikat(e)
CE
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
DNV
EAC
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL
UL 508C
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
UL File No.: E172143
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DA1-35078NB-B55C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 600 V
81.06 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
12 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1650 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
55 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
PROFINET, optional
EtherCAT, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
SmartWire-DT, optional
PROFIBUS, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
Ethernet IP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
NEMA 12
IP55
Ausstattung:
OLED-Anzeige
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
Breaking resistance
Brems-Chopper
Kontrolleinheit
Zwischenkreisdrossel
zusätzlicher Platinenschutz
Rahmengröße
FS6
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFINET IO
CAN
EtherNet/IP
PROFIBUS
MODBUS
Andere Bussysteme
DeviceNet
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
270 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
310 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
340 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
380 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
550 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
580 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
760 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
860 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
90.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
78 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
500 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
117 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
78 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel JM60100-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 16 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
78 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
76 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
77 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
75 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.