Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

176985
Modellcode: DA1-353D1NB-B66C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 3,1 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, OLED-Anzeige

Ersatzoptionen:

General Specifications

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
176985
EAN
4015081714285
Produkt Länge/Tiefe
239.3 mm
Produkthöhe
257 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Zertifikat(e)
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
UL
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
EAC
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DA1-353D1NB-B66C

General information

Kabellänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
Modbus-TCP, optional
Ethernet IP, optional
EtherCAT, optional
DeviceNet, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
PROFINET, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Ausstattung:
OLED-Anzeige
Kontrolleinheit
Bremschopper
zusätzlicher Platinenschutz
PC-Verbindung
Breaking resistance
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FS2
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFIBUS
Andere Bussysteme
MODBUS
EtherNet/IP
PROFINET IO
DeviceNet
CAN
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
45 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
45 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
47 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
51 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
53 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
54 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
55 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
60 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
4.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3,1 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
500 V
Netzspannung - max.
600 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
4.65 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
3.1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
6 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
2.9 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
2.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
2.7 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
2 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 600 V
3.22 kVA

Braking function

Bremswiderstand
300 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
45 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3.1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
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
Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.