Eaton DA1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 2,1 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, OLED-Anzeige, Lokale Bedienelemente
| Produktname |
Eaton DA1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
177012
|
| EAN |
4015081714551
|
| Produkt Länge/Tiefe |
239.3 mm
|
| Produkthöhe |
257 mm
|
| Produktbreite |
188 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
CUL
IEC/EN61800-3 RCM Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 EAC IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL UL File No.: E172143 |
| Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
| Modellcode |
DA1-352D1NB-B6SC
|
| Kabellänge |
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet IP, optional
DeviceNet, optional CANopen®, eingebaut EtherCAT, optional Modbus-TCP, optional PROFINET, optional PROFIBUS, optional Modbus RTU, eingebaut OP-Bus (RS485), eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
| Ausstattung: |
OLED-Anzeige
PC-Verbindung Interner Gleichspannungszwischenkreis Breaking resistance Bremschopper zusätzlicher Platinenschutz Kontrolleinheit Lokale Bedienelemente IGBT-Wechselrichter |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
PROFINET IO
CAN Andere Bussysteme EtherNet/IP MODBUS DeviceNet PROFIBUS TCP/IP |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Effizienz |
97 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
48 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
48 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 48 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 49 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 49 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 49 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 51 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 51 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
3.4 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
2,1 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - min. |
500 V
|
| Netzspannung - max. |
600 V
|
| Betriebsart |
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation U/f-Steuerung Sensorlose Vektorregelung (SLV) |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
3.15 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
2.1 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig |
0.75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Kurzschlussschutz |
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
6 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
600 VAC
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast |
1.5 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast |
2 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast |
1.7 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
1 HP
|
| Scheinleistung bei 600 V |
2.18 kVA
|
| Bremswiderstand |
600 Ω
|
| Bremsmoment |
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
975 VDC
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
22.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2.1 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)