Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

177014
DA1-354D1NB-B6SC

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 4,1 A, 2,2 kW, IP66/NEMA 4X, OLED-Anzeige, Lokale Bedienelemente

General Specifications

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
177014
EAN
4015081714575
Produkt Länge/Tiefe
239.3 mm
Produkthöhe
257 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
RoHS, ISO 9001
UL
CUL
IEC/EN 61800-3
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
EAC
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada
CE
UkrSEPRO
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DA1-354D1NB-B6SC

Scheinleistung

Scheinleistung bei 600 V
4.26 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
200 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
66 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4.1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
PROFINET, optional
DeviceNet, optional
EtherCAT, optional
CANopen®, eingebaut
Modbus-TCP, optional
Ethernet IP, optional
PROFIBUS, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Ausstattung:
Brems-Chopper
IGBT-Wechselrichter
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
Kontrolleinheit
Lokale Bedienelemente
PC-Verbindung
Breaking resistance
Rahmengröße
FS2
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFINET IO
MODBUS
PROFIBUS
Andere Bussysteme
DeviceNet
EtherNet/IP
CAN
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
45 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
51 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
52 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
57 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
59 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
61 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
66 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
76 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
4.9 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
4,1 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
500 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
7.35 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
4.1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
4 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
3.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
3.9 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
3 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.