Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 4p, feste Ausführung, Drehgriff mit Verriegelung, B=600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
177107
|
| EAN |
4015081715503
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
7.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMN44F06C-XMV
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|