Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177136
Modellcode: XTPZBAVP-H350W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Schottung, Hauptsammelschiene, H x B = 350 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177136
EAN
4015081715794
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
303 mm
Produktbreite
741 mm
Produktgewicht
3.914 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPZBAVP-H350W800

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren