Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177289
Modellcode: RS2-02-Q4

Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter, RS, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, Anschlussleitung 150 mm mit Steckverbindung M12 x 1, Sn 8 - 19 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter
Katalognummer
177289
EAN
4015081717422
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.057 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC 62061
UL
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
ISO 14119
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Certified by UL for use in Canada
EN ISO 13849
UL File No.: E166051
Kataloghinweise
Reed-Kontakte
Modellcode
RS2-02-Q4

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schwingfestigkeit
0 - 2000 Hz, 1 mm

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
90 % (bei 55 °C)

Contacts

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Gehäusematerial
Plastik
Material
Plastik

General information

Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
Schutzart
IP67
NEMA sonsitge
Produktkategorie
Berührungsloser Sicherheitsschalter
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
19 mm
Bemessungsschaltabstand (Sn) - min.
8 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ 10 % (Abweichung)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
20.000.000 Schaltvorgänge, B10d
PL e, Leistungsniveau
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SIL: 3

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (AWG)
22

Produktspezifikation exportieren