Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter, RS, 1 S, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, Anschlussleitung 150 mm mit Steckverbindung M12 x 1, Sn 8 - 19 mm, R
| Produktname |
Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter
|
| Katalognummer |
177297
|
| EAN |
4015081717507
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
13 mm
|
| Produktbreite |
26 mm
|
| Produktgewicht |
0.057 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC 62061
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada ISO 14119 UL CE EN ISO 13849 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL File No.: E166051 |
| Kataloghinweise |
Reed-Kontakte
|
| Modellcode |
RS2R-12-Q6
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckverbinder M12
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
|
| Schutzart |
IP67
NEMA sonsitge |
| Produktkategorie |
Berührungsloser Sicherheitsschalter
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - min. |
8 mm
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
19 mm
|
| Wiederholgenauigkeit |
≤ 10 % (Abweichung)
|
| Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
| Typ |
Sicherheitspositionsschalter
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
|
| Schwingfestigkeit |
0 - 2000 Hz, 1 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
90 % (bei 55 °C)
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
22
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
PL e, Leistungsniveau
20.000.000 Schaltvorgänge, B10d |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
SIL: 3
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|