Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177359
Modellcode: DE1-121D4NN-N20N

Eaton DE1 Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 1-phasig, Ie 1,4 A, 0,25 kW, 0,33 HP

General Specifications

Produktname
Eaton DE1 Drehzahlstarter
Katalognummer
177359
EAN
4015081718191
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.04 kg
Zertifikat(e)
RCM
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
IEC/EN 61800-3
UL
Kataloghinweise
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Modellcode
DE1-121D4NN-N20N

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
PC-Verbindung

General information

Kabellänge
C1 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS1
Produktkategorie
Drehzahlstarter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
10.5 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
10.9 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
10.9 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
11.6 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
12.6 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
13 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
13.5 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
16.4 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
3.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
< 3,5 mA (AC-betätigt)
< 10 mA (DC-betätigt)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
300 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
2.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1,4 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig
Auflösung
0.025 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 1,875 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
240 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
1.4 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
1.4 A

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
0.56 kVA
Scheinleistung bei 240 V
0.58 kVA

Braking function

Bremsmoment
Einstellbar bis 100%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
1 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
17 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
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
Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.