Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Senkkopfschraube M5x12, Innensechsrund TX, DIN7500, Form M, verzinkt
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
177623
|
| EAN |
4015081720835
|
| Produkt Länge/Tiefe |
9 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
9 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XNNSNK-M5X12
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Maß Vierkantansatz |
0 mm
|
| Kopfdurchmesser |
0 mm
|
| Kopfhöhe |
0 mm
|
| Kopfausführung |
Countersunk head
Sonstige |
| Länge bis Unterkante Kopf |
9 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Gewindesteigung |
1 mm
|
| Schraubsystem |
Torx
|
| Oberflächenschutz |
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
|
| Gewindelänge |
9 mm
|
| Gewinde pro Zoll |
0
|
| Gewindegröße |
5
#5 |
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Schlüsselweite |
0 mm
|