Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178049
Modellcode: XPIX40BCB-BC-0808

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Interne Trennung Bus-Coupler B = 800 mm T = 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178049
EAN
4015081733248
Produkt Länge/Tiefe
660 mm
Produkthöhe
298 mm
Produktbreite
730 mm
Produktgewicht
26.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIX40BCB-BC-0808

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Lichtbogenfest

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Oberflächenschutz
Grundiert

Produktspezifikation exportieren