Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178076
XSPBU0806A

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenblech, Aluminium, BxT = 800 x 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178076
EAN
4015081733514
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
4.466 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBU0806A

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren