Dokument herunterladen () von 20

178078
Modellcode: XSPBU0408A

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenblech, Aluminium, BxT = 425 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
178078
EAN
4015081733538
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
3.112 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBU0408A

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren