Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178299
Modellcode: XSDMRV4097506-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Box Solution Tür, belüftet, IP42, rechts, HxB=975x600 mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178299
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
965 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
14.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMRV4097506-SOND-RAL*

Delivery program

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren