Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178353
Modellcode: XSDMLV40606-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungsschaltanlage, Geräteraumtür, belüftet, IP42, links, H x B = 600 x 600 mm, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178353
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
10.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMLV40606-SOND-RAL*

Delivery program

Farbe
Sonstige
Ausführung
Fachtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP42
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren