Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178355
XSDMLV40610-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Geräteraumtür, belüftet, IP42, links, H x B = 600 x 1000 mm, Sonderfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178355
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMLV40610-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren