Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Geräteraumtür, belüftet, IP42 Doppelflügeltür, H x B = 600 x 1350 mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178358
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
1340 mm
|
| Produktgewicht |
24.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSDMV406135-S-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Fachtür
|
| Schutzart |
IP42
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|