Eaton xEnergy Netz-LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät, Geräteraumtür belüftet IP42 rechts, H x B = 2000 x 850 mm, Sonderfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178359
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
1940 mm
|
| Produktbreite |
842 mm
|
| Produktgewicht |
36 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSDMRV420085-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Schutzart |
IP42
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|