Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178362

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte, Tür zu Kabelraum, belüftet, IP42 MCC rechts, HxB=2000x425 mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178362
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
422 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDFCRV42004-SOND-RAL*

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren