Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178378

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für 2x IZMX16, fest montierte Ausführung, HxB=550x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178378
EAN
4015081736812
Produkt Länge/Tiefe
808 mm
Produkthöhe
583 mm
Produktbreite
777 mm
Produktgewicht
29.151 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMP2IX16FM-H550W800

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Regal

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren