Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, Hauptsammelschiene, H x B = 550 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178389
|
| EAN |
4015081736928
|
| Produkt Länge/Tiefe |
23.5 mm
|
| Produkthöhe |
486 mm
|
| Produktbreite |
740 mm
|
| Produktgewicht |
4.562 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTPZBAVP2-H550W800
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|