Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178392

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, belüftet, für Einspeisemodul, HxB=350x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178392
EAN
4015081736959
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
312 mm
Produktbreite
692 mm
Produktgewicht
2.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPPCBV3-H350W800

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren