Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand/Kabelstutzen für Leistungsteile, HxB=250x800mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178393
|
| EAN |
4015081736966
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33 mm
|
| Produkthöhe |
192 mm
|
| Produktbreite |
692 mm
|
| Produktgewicht |
2.408 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTPPCUV1-H250W800
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|