Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, 800-mm-Aluminiumrohr
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
|
| Katalognummer |
178461
|
| EAN |
4015081737642
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
899 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529 |
| Modellcode |
SL4-PIB-T-800
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausstattung: |
Aluminiumrohr
Abdeckung Hohlschraube |
| Anzahl der Module |
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel) Max. 5 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 13
NEMA 4X NEMA 4 IP66 |
| Montagemethode |
Boden
Halterung Rohr Waagerecht |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Rohrlänge |
800 mm
|
| Typ |
Basismodul
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 – 16
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig) |
0,2 - 1,5 mm²
|