Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

171379
Modellcode: SL4-AP24

Eaton Moeller® series SL4 Akustikmodul, 24 V, Dauerton oder Pulston

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Akustikmodul
Katalognummer
171379
EAN
4015081679089
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
Modellcode
SL4-AP24

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Funktionen
Dauerton/Pulston

General information

Alarmtyp
Gepulster Ton
Dauerton
Interne Soundeinstellung, 1 Pol DIP
2 Tonarten
Ton einstellbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
0,039 A, bei 24 V AC/DC
Schutzart
NEMA 13
IP66
Bemessungsfrequenz
4000 Hz
Lautstärke
80 dB
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Nur an der höchsten Position einer Stange platzieren
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Akustikmodul
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
39 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.