Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178463
SL4-FMS-800

Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, Schnellmontage, 800-mm-Aluminiumrohr

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
Katalognummer
178463
EAN
4015081737666
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
874 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
Modellcode
SL4-FMS-800

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstiges
Ausstattung:
Abdeckung
Basisadapter zum Auf­stecken (Schnellmontagesystem)
Anzahl der Module
max. 5 (mit Standardsockel)
Max. 5
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Montagemethode
Waagerecht
Halterung
Boden
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Rohrlänge
800 mm
Typ
Basismodul

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
24 – 16
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen)
0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
0,25 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,2 - 1,5 mm²

Produktspezifikation exportieren