Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197320
SL7-FMS-ASI-V21

Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, AS-Interface Spezifizierung V2.1 max. 3 Module

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
Katalognummer
197320
EAN
4015080894445
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.317 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 13-10
CSA Class No.: NKCR7
UL 508
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
UL
Certified by UL for use in Canada
Modellcode
SL7-FMS-ASI-V21

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
≤ 210 mA (AS-Schnittstelle)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstiges
Ausstattung:
Status-LED
Leiterplatte mit 3 Ausgängen
Funktionen
Blitzlicht
Blinklicht
Dauerlicht
Akustikmeldung
Anzahl der Module
Max. 3

Allgemeine Informationen

Adressierung
Address set via connection to AS-Interface cable
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 4X
IP66
Montagemethode
Halterung
Boden
Waagerecht
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Protokoll
AS-Interface (S-8.A.F)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Geeignet für
AS interface
Rohrlänge
100 mm
Typ
AS-Interface-Module

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
3.5 x 0,5 mm, Anschlussschraube
Abisolierlänge (Hauptleiter)
6 mm
Anschlussquerschnitte (AWG)
22 - 14
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0.7 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.