Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, Anschluss an SmartWire-DT
Produktname |
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
|
Katalognummer |
171311
|
EAN |
4015081678525
|
Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
Produkthöhe |
145 mm
|
Produktbreite |
81 mm
|
Produktgewicht |
0.172 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 |
Modellcode |
SL4-SWD
|
Farbe |
Sonstiges
|
Ausstattung: |
Abdeckung
Basisadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem) |
Anzahl der Module |
Max. 5 (0,3 A pro Modul)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) max. 5 (mit Standardsockel) |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Schutzart |
IP66
NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 |
Montagemethode |
Horizontal
Klammer Boden |
Einbaulage |
beliebig
|
Produktkategorie |
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Rohrlänge |
100 mm
|
Typ |
Basismodul
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |