Dokument herunterladen () von 20

171337
Modellcode: SL4-BL24-B

Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul, blau, LED, 24 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul
Katalognummer
171337
EAN
4015081678143
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
UL
IEC/EN 60529
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
Modellcode
SL4-BL24-B

Features & Functions

Farbe
Blau
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Blinker light
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

General

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 13
IP66
Blinkfrequenz
2 Hz
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Funktion Rundumlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Blinklichtmodul
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V

Produktspezifikation exportieren