Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul, blau, LED, 230 V
Produktname |
Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul
|
Katalognummer |
171349
|
EAN |
4015081678839
|
Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
43 mm
|
Produktgewicht |
0.043 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94-91
CE UL 508 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada UL CSA-C22.2 No. 14-10 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60529 IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 |
Modellcode |
SL4-BL230-B
|
Farbe |
Blau
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Funktionen |
Blinker light
|
Lichtmodule |
LED
|
Anzahl der Module |
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
Blinkfrequenz |
2 Hz
|
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
Lichtart |
Funktion Rundumlicht
|
Material |
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC) |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Strahlg.winkel |
360 °
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Typ |
Blinklichtmodul
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Ableitstrom |
0.003 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
230 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
240 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
0 V
|