Dokument herunterladen () von 20

171380
Modellcode: SL4-AP120

Eaton Moeller® series SL4 Akustikmodul, 120 V, Dauerton oder Pulston, f = 4kHz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Akustikmodul
Katalognummer
171380
EAN
4015081679096
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.046 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
CE
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
Modellcode
SL4-AP120

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Funktionen
Dauerton/Pulston

General

Alarmtyp
2 Tonarten
Dauerton
Ton einstellbar
Gepulster Ton
Interne Soundeinstellung, 1 Pol DIP
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 13
IP66
Bemessungsfrequenz
4000 Hz
Lautstärke
80 dB
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Nur an der höchsten Position einer Stange platzieren
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
Akustikmodul
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
21 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
120 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
0 V

Produktspezifikation exportieren