Dokument herunterladen () von 20

178567
Modellcode: M22S-WRJS4

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Frontring Schwarz, rastend, in jeder Position

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
178567
EAN
4015081738960
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
CSA
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-13
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CE
Modellcode
M22S-WRJS4

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Glühlampe (24 V)
Metallachse

Allgemein

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Glühlampe (24 V)
Metallachse

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Betätigerfunktion
Rastend
in jeder Position

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Produktspezifikation exportieren