Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178579
Modellcode: XTPFN2BV-H180

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwandsatz, NZM2/Sammelschienenraum, Vertikal, Höhe=180 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178579
EAN
4015081739080
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPFN2BV-H180

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren