Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178580
Modellcode: XTPFN3BV-H230

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwandsatz, NZM3/Sammelschienenraum, Vertikal, Höhe=230mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178580
EAN
4015081739097
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.058 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPFN3BV-H230

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren