Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178590
XTPZBEZ

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Isolierung für Sammelschienen-Enden, vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178590
EAN
4015081739196
Produkt Länge/Tiefe
517.5 mm
Produkthöhe
149 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.573 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPZBEZ

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Rot

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren