Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178591
XTPPCUV3-H275W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, belüftet, für Einspeisemodul, HxB=275x1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178591
EAN
4015081739202
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
284 mm
Produktbreite
892 mm
Produktgewicht
2.65 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPPCUV3-H275W1000

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren