Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178593
XTPPCUV1-H250W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand/Kabelstutzen für Leistungsteile, HxB=250x1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178593
EAN
4015081739226
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
192 mm
Produktbreite
892 mm
Produktgewicht
2.732 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPPCUV1-H250W1000

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren