Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178594
Modellcode: XTPPCCV2-H500W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, geschlossen, für Einspeisemodul, HxB=500x1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178594
EAN
4015081739233
Produkt Länge/Tiefe
65.5 mm
Produkthöhe
607 mm
Produktbreite
987 mm
Produktgewicht
9.304 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPPCCV2-H500W1000

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren